(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมเฟอร์รูล (ที่นี่ -> SKFPK )
รหัสสินค้า |
---|
SKUEK3.18 |
SKUEK4 |
SKUEK6 |
SKUEK6.35 |
SKUEK8 |
SKUEK9.53 |
SKUEK10 |
SKUEK12 |
SKUEK12.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD D (A1) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 937.30 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.18 | |
฿ 914.55 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | |
฿ 932.75 ฿ 362.93 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ||
฿ 932.75 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.35 | |
฿ 946.40 ฿ 402.13 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 946.40 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9.53 | |
฿ 982.80 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | |
฿ 1,619.80 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 1,619.80 | JOINT FOR STAINLESS PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อเหล็ก สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง