(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ เหล็กยึด แกน Z สำหรับชุด ฟีดสกรู มีให้เลือก 4 ขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด สำหรับยึด โต๊ะวางชิ้นงาน | มือจับ รูปทรง | การติดตั้ง แผ่นเพลท ปรับขนาดบน สเตจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,907.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 2,998.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,453.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,544.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,221.40 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,312.40 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,767.40 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,858.40 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,790.15 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,881.15 ฿ 1,418.56 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,427.15 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,518.15 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,454.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,545.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,091.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,182.45 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดขนาดใหญ่ | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 2,784.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 2,875.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,330.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,421.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,098.55 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,189.55 ฿ 1,224.15 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 3,644.55 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,735.55 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,667.30 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 3,758.30 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,304.30 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,395.30 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,331.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,422.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | - | |
฿ 4,968.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,059.60 | Z-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ เพลา | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | ควบคุมด้วยปุ่มบิด |
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.7 | บอลสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง