(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด พื้นผิว มีให้เลือกตั้งแต่ 20 ถึง 60 คุณสามารถทำการปรับ 2 แกน ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
XYKJL20A |
XYKJL20B |
XYKJL20L |
XYKJL25A |
XYKJL25B |
XYKJL25L |
XYKJL40A |
XYKJL40B |
XYKJL40L |
XYKJL60A |
XYKJL60B |
XYKJL60L |
XYKNEJ20 |
XYKNEJ20-CLC |
XYKNEJ20-MMR |
XYKNEJ20-MMR-CLC |
XYKNEJ25 |
XYKNEJ25-CLC |
XYKNEJ25-MMR |
XYKNEJ25-MMR-CLC |
XYKNEJ40 |
XYKNEJ40-CLC |
XYKNEJ40-MMR |
XYKNEJ40-MMR-CLC |
XYKNEJ60 |
XYKNEJ60-CLC |
XYKNEJ60-MMR |
XYKNEJ60-MMR-CLC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด สำหรับยึด โต๊ะวางชิ้นงาน | มือจับ รูปทรง | การติดตั้ง แผ่นเพลท ปรับขนาดบน สเตจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,427.15 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | A (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,427.15 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | B (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านล่างเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,563.65 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | L (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนและด้านล่าง) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,227.95 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | A (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,227.95 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | B (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านล่างเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,364.45 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | L (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนและด้านล่าง) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,896.80 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | A (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,896.80 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | B (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านล่างเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 6,033.30 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | L (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนและด้านล่าง) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 6,806.80 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | A (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 6,806.80 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | B (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านล่างเท่านั้น) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 6,943.30 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | L (ปุ่มบิดขนาดใหญ่ด้านบนและด้านล่าง) | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 3,867.50 ฿ 1,483.96 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 4,004.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,413.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,550.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,550.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 4,686.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,096.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,232.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 5 ถึง 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,278.00 ฿ 1,623.51 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | ||
฿ 5,414.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 5,915.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 6,051.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 6,097.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 6,233.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | มาตรฐาน (ไม่มีเพลทสเกล) | |
฿ 6,734.00 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | ไม่เปลี่ยนการยึด (สกรูตัวหนอน) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) | |
฿ 6,870.50 | XY-AXIS ADJUSTMENT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | เปลี่ยนการยึด (ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก) | ปุ่มบิดมาตรฐาน | MMR (มีเพลทสเกล) |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ เพลา | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 27 | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | ควบคุมด้วยปุ่มบิด |
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.7 | บอลสกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง