1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยวแกน X, แร็คแอนด์พีเนียน - แกน X, พิกัดโหลดสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,463.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แร็คแอนด์ พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ สเตจ ประกบกันทำจาก เหล็กกล้า ที่ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XWGSR40
XWGSR60
XWGSR90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X)
(มิลลิเมตร)

฿ 8,463.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 40ถึง 2550.1 ถึง 100±10 ถึง 30 มม4024.898±12

฿ 8,872.50

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6026 ถึง 40100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม6040196±21

฿ 10,738.00

X-AXIS STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 ถึง 9026 ถึง 40100.1 ถึง±30 มม. ถึง9040294±35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน S45C กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 35 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 34 ชนิด แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 40 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้