(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เป็น สลักเกลียว ธรรมดา [การใช้งาน] โบลท์ สำหรับ แคลมป์ยึด ปีกนก
รหัสสินค้า |
---|
MC4-15 |
MC4-32 |
MC5-27 |
MC5-69 |
MC6-37 |
MC6-62 |
MC6-87 |
MC8-45 |
MC8-75 |
MC8-105 |
MC10-59 |
MC12-66 |
MCS4-15 |
MCS4-32 |
MCS6-37 |
MCS8-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ตัวเลข (ความยาว เกลียว ℓ มิติ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.32 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | เหล็กกล้า | 15(15) | |
฿ 77.11 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | เหล็กกล้า | 32(32) | |
฿ 102.38 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เหล็กกล้า | 27(27) | |
฿ 122.85 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | เหล็กกล้า | 69(69) | |
฿ 192.21 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เหล็กกล้า | 37(37) | |
฿ 163.80 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เหล็กกล้า | 62(62) | |
฿ 169.00 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | เหล็กกล้า | 87(87) | |
฿ 104.89 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เหล็กกล้า | 45(44.5) | |
฿ 204.75 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เหล็กกล้า | 75(74.5) | |
฿ 175.00 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | เหล็กกล้า | 105(104.5) | |
฿ 135.00 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | เหล็กกล้า | 59(59) | |
฿ 163.00 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | เหล็กกล้า | 66(66) | ||
฿ 59.00 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | สเตนเลส | 15(15) | |
฿ 93.00 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | สเตนเลส | 32(32) | |
฿ 155.00 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | สเตนเลส | 37(37) | |
฿ 116.80 | TOGGLECLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | สเตนเลส | 45(44.5) |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ | แหวนรอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง