(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ปีกนก ที่สะดวกสำหรับการจับยึดชิ้นงานจากระยะไกล
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1,000 ถึง 3700 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 107 |
ประเภทความยาว แขน | แขน ยาว | ความยาว(มิลลิเมตร) | 264 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC06-1 ในชุด ที่จับแบบหนีบ - แนวตั้ง / แบบแขนยาว / ฐานหน้าแปลน / แขน 110 ° / ที่จับ 90 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง