1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักแม่เหล็ก/ แข็งแรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· แม่เหล็ก ชนิดนี้มีแรงแม่เหล็กที่ใช้งานหนักกว่า สลักแม่เหล็ก แม่เหล็กทั่วไป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGCST30
MGCST40
MGCST50
MGCST70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดและแรงดึง
(N)
ความยาว (W)
(มิลลิเมตร)

฿ 191.10

POWERFUL MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029.440

฿ 222.95

POWERFUL MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068.650

฿ 250.25

POWERFUL MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10107.860

฿ 313.95

POWERFUL MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10137.280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แม่เหล็กชนิดแรง สลักแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20
วิธีการติดตั้ง การขัดมัน เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม D
จับ แผ่นเพลท มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีผสม
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวนิกเกิล วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ไตรวาเลนท์โครเมต
วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 20

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้