(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : ติดตั้งด้วยการเชื่อม
● ขนาด เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) (LXW): 60X50 และ 100X80
● วัสดุ : SPHC
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ไตรวาเลนต์โครเมียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้เชื่อมติดกับประตูได้โดยไม่ต้องเจาะรู
Part Number |
HHSY50 HHSYT90 HHSYZ100 HHSLV300 |
รหัสสินค้า |
---|
HHSYT60 |
HHSYT90 |
HHSYT100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.05 | WELDED HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 245 | 50 | |
฿ 200.20 | WELDED HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 392 | 60 | |
฿ 213.85 | WELDED HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 441 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | เชื่อม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง