1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว - รูเกลียวใน สำหรับหัวอัดจาระบี/ผิวเรียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 585.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกเบี้ยว พร้อมรูเกลียวสำหรับฟิตติ้งเติมจารบี ชนิดแบน รุ่น CFFRT จาก MISUMI
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 16 mm ถึง 52 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 11 mm ถึง 24 mm
- ความเร็วในการหมุนของลูกเบี้ยว สามารถเลือกได้สูงถึง 17500 รอบต่อนาที (RPM)
- วัสดุของลูกเบี้ยว ผลิตจาก SUJ2
- อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมในการใช้งานคือต่ำกว่า 80℃

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CFFRT6-16
CFFRT8-19
CFFRT10-22
CFFRT10-26
CFFRT12-30
CFFRT12-32
CFFRT16-35
CFFRT18-40
CFFRT20-52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M)
(มิลลิเมตร)
อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)

฿ 585.23

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101611M63.593.5817500

฿ 614.02

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101911M84.174.6514000

฿ 614.02

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102212M105.336.7811900

฿ 649.19

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612M105.336.7811900

฿ 777.11

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103014M127.879.799800

฿ 812.29

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103214M127.879.799800

฿ 940.21

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103518M161218.37000

฿ 1,103.31

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104020M1814.725.25950

฿ 1,461.49

CAM FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105224M2020.734.84900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตาม หัวล็อค ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน รุ่นมาตรฐาน
วัสดุ SUJ2 ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี
เพลา มี วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้