(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลังจากพลาสติกถูกกดให้พอดีกับวงแหวนรอบนอกของลูกเบี้ยว - ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม ปลอกจะถูกยึดโดยแหวนยึด
รหัสสินค้า |
---|
CFFRUCT8-19 |
CFFRUCT10-22 |
CFFRUCT10-26 |
CFFRUCTS8-19 |
CFFRUCTS10-22 |
CFFRUCTS10-26 |
CFFUHW12-30 |
CFFUHW12-32 |
CFFUHW16-35 |
CFFUSHW12-30 |
CFFUSHW12-32 |
CFFUSHW16-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | วิธีการขัน | สตัด สกรู ขนาดเกลียว (M) (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความเร็วรอบอนุญาต (รอบต่อนาที) | โหลดอนุญาต (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.04 ฿ 534.75 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 17 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M8 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1960 | 518 | ||
฿ 1,212.04 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 18 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1760 | 594 | |
฿ 1,266.41 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 18 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1560 | 637 | |
฿ 2,030.73 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19 | 17 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M8 | - | 1960 | 518 | |
฿ 2,030.73 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22 | 18 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 | - | 1760 | 594 | |
฿ 2,091.49 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 18 | รูหกเหลี่ยม บน หัว | M10 | - | 1560 | 637 | |
฿ 2,038.40 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 14 ~ 21 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1390 | 499 | |
฿ 2,115.75 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 ~ 21 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1320 | 513 | |
฿ 2,170.35 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 18 ~ 26 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M16 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SUJ2 | 1230 | 686 | |
฿ 3,926.65 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 14 ~ 21 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 | - | 1390 | 499 | |
฿ 4,026.75 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 32 | 14 ~ 21 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M12 | - | 1320 | 513 | |
฿ 5,264.35 | CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 18 ~ 26 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมบนหัวและเกลียวท้าย | M16 | - | 1230 | 686 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผู้ติดตาม หัวล็อค | ชนิดลูกกลิ้ง | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน โรเลอร์ | พลาสติก | เพลา | มี | วิธียึดลูกปืนเข็ม | รีเทนเนอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง