1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์/แท่งสปริง/IP40

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,233.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ประเภท ก้านสปริง [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]SUS303 [วัสดุ ชิ้นส่วน ขาพิน] SUS440C



- ใช้ภายในช่วงพิกัดหน้าสัมผัส
- อย่าดึงหรือบิดสายเคเบิลด้วยแรง 30 N ขึ้นไป[ ! ]เปลี่ยนวัสดุสำหรับพินแล้ว
ขาพินบอดี้หลักสายไฟ[ A ] อุปกรณ์เสริม
[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ M ] วัสดุ
SUS440C50 to 55HRCSUS303สายเคเบิล 2 ม., ตัวนำ 2 ตัว, ⌀3 แบบทนน้ำมัน
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ R7
นัทหกเหลี่ยม 2 ตัว (เกลียวหยาบ JIS Class 3)
แหวนล็อกฟัน 1 อัน

สเปค

รหัสสินค้า
MSPSS6
MSPB8
N-MSPB-D8F

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSPSS6
MSPSS8
N-MSPSS-D6
N-MSPSS-D8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว LED

฿ 1,233.05

PLUNGER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6 x 1.0ไม่มี LED

฿ 1,233.05

PLUNGER SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 x 1.25ไม่มี LED

฿ 1,469.65

PLUNGER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6 x 1.0มี LED

฿ 1,415.05

PLUNGER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 x 1.25มี LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดจำเพาะและข้อควรระวังในการใช้งานทางกล/ไฟฟ้า โปรดดูที่ >> หน้า 1769
[ ! ]ไม่มีตัวป้องกันสายเคเบิล เพื่อความกะทัดรัดยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรง สลักเกลียว รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS440C
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.8 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 6
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø2.5 โครงสร้างในการป้องกัน IP40