1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดแบน/มีรูต๊าป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,591.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·รองรับ การวางตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูงพร้อม ความสามารถในการทวนซ้ำ ที่ 0.5 µm

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSTTNA-A-NC
MSTTNA-B-NC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ รูติดตั้ง

฿ 4,591.00

SWITCH 1 ชิ้น 3 วัน 10M4

฿ 4,591.00

SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ø 4.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรง แบน รูปทรงปลาย แบน
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส NC ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.0005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1.5
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø5 โครงสร้างในการป้องกัน IP67