(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นฐานสำหรับฐานขนาดใหญ่ได้ สามารถเลือกความยาวได้สูงสุด 60 มม.
รหัสสินค้า | [ M ]วัสดุ | [H] ความแข็ง | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
WGDB | เทียบเท่า S45C | — | รมดำ |
WGDM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
WGDHB | 40HRC or more | รมดำ | |
WGDHM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
WGDS | เทียบเท่า SUS304 | — | — |
WGDJ | โพลีอะซีทัล | ||
WGDN | MC ไนล่อน | ||
WGDNE | MC Nylon R2 นำไฟฟ้า |
รหัสสินค้า | — | A | — | H | — | T |
WGDM | — | 30 | — | 10 | — | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
WGDB-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDHB-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDHM-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDJ-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDM-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDN-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDNE-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
WGDS-[20,30,40,50,60]-[3-25/1]-[2-15/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | รมดำ | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40HRC or more | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | โพลีอะซีทัล | ไม่มี | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | รมดำ | 40HRC or more | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MC ไนล่อน | ไม่มี | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MC Nylon R2 นำไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | 20 ~ 60 | 3 ~ 25 | 2 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง