1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานบานพับ - แบบอยู่กับที่ - รูปทรงตัว T

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 743.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานบานพับราคาไม่แพง ที่ยอมรับได้สำหรับการจัดส่งในวันเดียวกัน สำหรับความสูง สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งจาก 2 ประเภท



รุ่น[ M ]วัสดุ[ S ] การเคลือบผิว
HKNKBS45Cรมดำ

สเปค

Part Number-T-H
HKNKB8-T16-H25

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HKNKB5-T12-H20
HKNKB5-T12-H25
HKNKB5-T16-H20
HKNKB5-T16-H25
HKNKB6-T12-H20
HKNKB6-T12-H25
HKNKB6-T16-H20
HKNKB6-T16-H25
HKNKB8-T16-H25
HKNKB8-T16-H30
HKNKB8-T19-H25
HKNKB8-T19-H30
HKNKB10-T16-H25
HKNKB10-T16-H30
HKNKB10-T19-H25
HKNKB10-T19-H30
HKNKB12-T19-H30
HKNKB12-T19-H35
HKNKB12-T22-H30
HKNKB12-T22-H35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู D
(Ø)
ความหนา มิติ T
(มิลลิเมตร)
มิติ ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 743.70

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051220

฿ 743.70

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051225

฿ 795.96

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051620

฿ 795.96

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1051625

฿ 743.70

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061220

฿ 743.70

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061225

฿ 795.96

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061620

฿ 795.96

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061625

฿ 808.02

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081625

฿ 808.02

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081630

฿ 864.30

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081925

฿ 864.30

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081930

฿ 808.02

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101625

฿ 808.02

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101630

฿ 864.30

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101925

฿ 864.30

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101930

฿ 872.34

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121930

฿ 872.34

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121935

฿ 932.64

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122230

฿ 932.64

HINGE BASES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10122235

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฐานบานพับ รูปทรง ทรงตัว T ตำแหน่ง ติดตั้ง มาตรฐาน
วัสดุ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว การชุบออกไซด์สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้