1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเปลี่ยน / ควบคุมด้วยมือ / ชนิดก้านโยก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • วาล์วเปลี่ยน / ควบคุมด้วยมือ / ชนิดก้านโยก
  • วาล์วเปลี่ยน / ควบคุมด้วยมือ / ชนิดก้านโยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· มีประเภทศูนย์ปิด 3 ตำแหน่ง และ 2 ตำแหน่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MHAN4SALE
MHANR4SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนตำแหน่ง กลไก ล็อค

฿ 2,730.00

฿ 1,327.60

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดไม่มี

฿ 5,369.00

฿ 3,137.11

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102- ตำแหน่ง ไอเสียมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวนอน จำนวนพอร์ต 4 การสลับการทำงาน ประเภท ก้านโยก
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (IN, OUT) RC1 / 4 ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 20 วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง การรักษาสถานะการทำงาน การเก็บรักษา
ทิศทาง 4

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้