1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ - สายพานลำเลียง บน โต๊ะวางชิ้นงาน

เฟืองโซ่ - สายพานลำเลียง บน โต๊ะวางชิ้นงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,888.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท แบนและกว้าง สามารถวาง ชิ้นงาน บน แผ่นเพลท เพื่อการลำเลียงได้โดยตรง เหมาะแก่การขนส่งสะสม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TPSP21-25
TPSP21-30
TPSP21-40
TPSP23-25
TPSP23-30
TPSP23-40
TPSP25-25
TPSP25-30
TPSP25-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนฟัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)

฿ 1,888.00

SPROCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102125

฿ 1,888.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102130

฿ 1,888.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102140

฿ 1,913.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102325

฿ 1,913.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102330

฿ 1,913.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102340

฿ 2,044.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102525

฿ 2,044.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102530

฿ 2,044.00

SPROCKET 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 102540

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้