1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่- ความเร็วสองเท่า

เฟืองโซ่- ความเร็วสองเท่า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือ เฟืองโซ่ เฉพาะด้าน สำหรับ โซ่ ความเร็วคู่ [วัสดุ]·เทียบเท่ากับ S45C

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WESP3-9-H[15,​20]
WESP3-9-N[15,​20]
WESP3-9-S-14
WESP3-10-H[15,​20]
WESP3-10-N[15,​20]
WESP3-10-S-14
WESP4-10-H[20,​25]
WESP4-10-N[20,​25]
WESP4-10-S-19
WESP5-10-H[25,​30]
WESP5-10-N[25,​30]
WESP5-10-S-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขโซ่ จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) จำนวน ซี่, แถว, ชุด สเปครูเพลา H เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (คีย์มาตรฐาน New JIS + รูเกลียว) [N] D (mm)

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 1038 to 99แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้15 ~ 20-

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 1038 to 99แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้-15 ~ 20

฿ 800.80

SPROCKET 1 ชิ้น 3 วัน 1038 to 99รูนำร่อง มาตรฐาน--

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10310 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้15 ~ 20-

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10310 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้-15 ~ 20

฿ 782.60

SPROCKET 1 ชิ้น 3 วัน 10310 to 1110รูนำร่อง มาตรฐาน--

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10410 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้20 ~ 25-

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10410 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้-20 ~ 25

฿ 914.55

SPROCKET 1 ชิ้น 3 วัน 10410 to 1110รูนำร่อง มาตรฐาน--

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10510 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้25 ~ 30-

-

SPROCKET 1 ชิ้น 7 วัน 10510 to 1110แบบกำหนดค่าการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเพลา ได้-25 ~ 30

฿ 1,105.65

SPROCKET 1 ชิ้น 3 วัน 10510 to 1110รูนำร่อง มาตรฐาน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงขนาด)(มิลลิเมตร) ถึง 20