(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แบลล์โรลเลอร์ / ประเภทเครื่องสปริงภายใน / การติดตั้งแบบฟลานจ์ซั่น จาก Misumi.
- รุ่น BCHW เป็นแบบเครื่องสปริงภายในแบบใส่ลูกกลิ้ง
- รุ่น BCHY เป็นแบบการติดตั้งแบบฟลานจ์ซั่น
- ขนาดเสียงแนวทางที่แนะนำสำหรับการติดตั้งลูกกลิ้งคือ 20.5 mm - 20.6 mm สำหรับรุ่น BCHW20 และ 26 mm - 26.1 mm สำหรับรุ่น BCHW26
- เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้งสำหรับรุ่น BCHY คือ 5.5 mm
- ลูกกลิ้งหลักทำจาก SUJ2 สำหรับรุ่น BCHW และ SWRM12 สำหรับรุ่น BCHY
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |||
ลูกล้อหลัก | ตลับลูกปืน | เฟรม | สปริง | ตลับลูกปืน | |
BCHW | SUJ2 | SPCD | SPCE | SWP-A | ชุบซิงค์แบบใช้ไฟฟ้า ชุบโครเมตแบบมันวาว (ไตรวาเลนท์) |
BCHY | SWRM12 | — | — |
รหัสสินค้า |
BCHW 20 |
รหัสสินค้า | D | D1 | D2 | D | h | h | h1 | P | การเคลื่อนไหวของลูกล้อสปริง | น้ำหนักที่รับได้ N (kgf) | ราคาต่อหน่วย | |
รุ่น | ลำดับที่ | |||||||||||
BCHW | 20 | 20 | 13 | — | 11.113 | 17.2 | 13.4 | 2.8 | — | 1.8 | 49 (5 กก.) | |
26 | 25.8 | 17.5 | — | 15.875 | 23.6 | 17.5 | 3.7 | — | 2 | 78 (8 กก.) | ||
BCHY | 69 | 69 | 42 | 29.5 | 25.40 | 31 | 17 | 7.5 | 56 | — | 294 (30 กก.) |
รหัสสินค้า |
---|
BCHW20 |
BCHW26 |
BCHY69 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | รูปทรง | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุตัวลูกกลิ้งหลัก | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.25 | BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สปริงโหลด | [ทรงกระบอก] พอดีพอดี | 20.1 to 50.0 | 49 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 20 | 11.113 | |
฿ 142.50 ฿ 78.00 | BALL ROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สปริงโหลด | [ทรงกระบอก] พอดีพอดี | 50.1 to 100.0 | 78 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 25.8 | 15.875 | ||
฿ 101.25 | BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | [หน้าแปลน] กดการติดตั้ง หน้าแปลน เกิดขึ้น | 100.1 to 500.0 | 294 | [เหล็กกล้า] SWRM12 | 69 | 25.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCD |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง