(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M3 ถึง M12 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
NLDF3 |
NLDF4 |
NLDF5 |
NLDF6 |
NLDF8 |
NLDF10 |
NLDF12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.96 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.4 | 7 | 3 | 2.2 | |
฿ 98.96 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.4 | 7.6 | 4 | 2.2 | |
฿ 98.96 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.4 | 9 | 5 | 2.2 | |
฿ 105.79 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.5 | 10.8 | 6 | 2.2 | |
฿ 145.60 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.7 | 13.5 | 8 | 2 | |
฿ 119.44 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10.7 | 16.6 | 10 | 2 | |
฿ 146.74 | NORD LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19.5 | 12 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | แหวนรอง Nord-Lock |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | การป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ: สแตนเลส | เทียบเท่ากับ SUS316L |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง