1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดขาตั้งเครื่อง - รูเหลี่ยม/ติดตั้งด้านข้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดขาตั้งเครื่อง - รูเหลี่ยม/ติดตั้งด้านข้าง
  • ฉากยึดขาตั้งเครื่อง - รูเหลี่ยม/ติดตั้งด้านข้าง
  • ฉากยึดขาตั้งเครื่อง - รูเหลี่ยม/ติดตั้งด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ขาตั้ง ที่สามารถใช้ร่วมกับ แคลมป์ยึด ค้ำยันเพื่อป้องกันการหมุนระหว่างการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLTQAM10
CLTQAM12
CLTQAM15
CLTQAM20
CLTQAM25
CLTQB10
CLTQB12
CLTQB15
CLTQB20
CLTQB25
CLTQBM10
CLTQBM12
CLTQBM15
CLTQBM20
CLTQBM25
CLTQNM10
CLTQNM12
CLTQNM15
CLTQNM20
CLTQNM25
CLTQS10
CLTQS12
CLTQS15
CLTQS20
CLTQS25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เสา D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ เหล็กยึด กระบวนการเตรียมผิว เหล็กยึด

฿ 536.90

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยล้างอะโนไดซ์

฿ 577.85

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยล้างอะโนไดซ์

฿ 682.50

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยล้างอะโนไดซ์

฿ 819.00

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยล้างอะโนไดซ์

฿ 864.50

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยล้างอะโนไดซ์

฿ 859.95

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป[การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 869.05

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป[การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 887.25

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป[การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,064.70

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป[การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 1,296.75

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป[การชุบออกไซด์สีดำ] การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 536.90

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ

฿ 577.85

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ

฿ 682.50

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ

฿ 819.00

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ

฿ 864.50

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยอะโนไดซ์สีดำ

฿ 928.20

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 937.30

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 978.25

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,155.70

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,387.75

BRACKT FOR STAND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 1,551.55

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010SUS304ไม่มี

฿ 1,669.85

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012SUS304ไม่มี

฿ 1,751.75

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1015SUS304ไม่มี

฿ 2,038.40

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020SUS304ไม่มี

฿ 2,284.10

BRACKET FOE STANDS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025SUS304ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แยก / คลองเลื่อย วัตถุ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง ขาตั้ง เหล็กยึด ขาตั้ง แบบเหลี่ยม
เสา รูปทรง แบบเหลี่ยม ประเภท เสา ไม่มี เสา วิธีการแก้ไข แคลมป์รัดแยก
รูปทรง รูติดตั้ง รูทะลุ เสา อุปกรณ์เสริม แก้ไข สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้