1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ/ ล้อ/ โหลดน้ำหนักปานกลาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ/ชนิดล้อคู่ /รองรับน้ำหนักปานกลาง
โครงสร้างล้อคู่ของล้อ ทำให้ลูกล้อนี้มีประสิทธิภาพการหมุนสูงในระหว่างการลากหรือเข็น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้านType / Dual ลูกล้อs
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 64 และ 77
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 120 และ 150
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 38 และ 50
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 34 fหรือ each ลูกล้อ
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน (สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CWM-P38-N
CWM-P50-NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 445.90

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106480.01 to 140.0012038

฿ 523.25

฿ 331.64

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1077140.01 to 220.0015050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป)
ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 52
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 52 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 70
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 46 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้