(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกจัดส่งในวันที่ 4 (ไม่รวมวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ด้วยความเร็วสูงสุด: 1000 มม./วินาที สเปค สเต็ปปิ้ง มอเตอร์
·มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบการเร่งความเร็ว RS และเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !
รหัสสินค้า |
---|
RS206-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS206B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS212B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
RS220-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | โมดูล I / O | เบรค | แรงกดสูงสุด (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ประเภท ตัวควบคุม | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | ไม่มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | ไม่มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | NPN | ไม่มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | PNP | ไม่มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | - | ไม่มี | 90 | 300 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | NPN | มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | PNP | มี | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | - | มี | 90 | 300 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | ไม่มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | ไม่มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | NPN | ไม่มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | PNP | ไม่มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | - | ไม่มี | 45 | 600 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | NPN | มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | PNP | มี | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | - | มี | 45 | 600 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | - | - | 20 | CC-Link | ไม่มี | 27 | 1000 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | - | - | 20 | DeviceNet | ไม่มี | 27 | 1000 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | - | - | 20 | NPN | ไม่มี | 27 | 1000 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | - | - | 20 | PNP | ไม่มี | 27 | 1000 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 800 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | - | - | 20 | - | ไม่มี | 27 | 1000 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC | เครื่องตรวจจับตำแหน่ง | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 50 |
ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด(N) | 0 ถึง 100 | ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 70 | สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม | สเปค มาตรฐาน |
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±20 | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MP(n •ม.) | 33 |
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MY(n •ม.) | 25 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MR(n •ม.) | 30 | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | 0:: 40 |
ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง