(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ สเปค RS1 ]
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: แนวนอน 6 กก./แนวตั้ง 4 กก,สโตรค: 50 ถึง 400 มม. ,ความเร็วสูงสุด: 600 มม./วินาที,สเปค สเต็ปปิ้ง มอเตอร์
· RS สะดวกสำหรับการตรวจสอบอัตราเร่งและเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !
รหัสสินค้า |
---|
RS102-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | โมดูล I / O | เบรค | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | แรงกดสูงสุด (N) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ประเภท ตัวควบคุม | ความยาวสายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | CC-Link | ไม่มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | ไม่มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | NPN | ไม่มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | PNP | ไม่มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | - | ไม่มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | CC-Link | มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | NPN | มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | PNP | มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 5.1 ถึง 10.0 | 6 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 2 | - | มี | 101 ถึง 200 | 150 | 100 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | NPN | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | PNP | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | - | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | CC-Link | มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | NPN | มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | PNP | มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 6 | - | มี | 0 ถึง 100 | 90 | 300 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | NPN | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | PNP | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | - | ไม่มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | CC-Link | มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | NPN | มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | PNP | มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | จุดควบคุม (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RS1 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 50 ~ 400 | 0 ถึง 2.0 | 2 | 0 ถึง 2.0 | 1 | 12 | - | มี | 0 ถึง 100 | 45 | 600 | อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1) | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC | เครื่องตรวจจับตำแหน่ง | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 41 |
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 58 | สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม | สเปค มาตรฐาน | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±20 |
จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MP(n •ม.) | 19 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MY(n •ม.) | 16 |
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MR(n •ม.) | 17 | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | 0:: 40 | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง