(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | - | สายไฟ ชนิด | - | แบบตั้งค่าได้ ความยาวได้ | - | ความ ยาวของ ถอด ฉนวนกันความร้อน * |
SVPM-J3HF1 | - | B | - | 5 | - | 02S |
สายไฟ ชนิด | รหัสรุ่น/ Part number | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่ แบบตั้งค่าได้ (m) | ความ ยาวของ ถอด ฉนวนกันความร้อน (ด้าน เครื่องขยายสัญญาน) | ราคาต่อหน่วย | เหมาะสม หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | เหมาะสม ประเภท มอเตอร์ | เหมาะสม เครื่องขยายสัญญาน ประเภท | |
ราคาต่อหน่วย | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | SVPM-J3HF1 | B (เคลื่อนย้ายได้) | 0.2 ถึง 30 (เพิ่มขึ้น 0.1 มม.) | 02S (200 มม.) | - | - | LXM20/26 | A1: HF-KP053 (50W) | AM10:MR-J3-10A |
LXM30 | A2: HF-KP13 (100W) | ||||||||
LXM45 | A3: HF-KP43 (400W) | AM40:MR-J3-40A | |||||||
สำหรับเบรก | SVPM-J3HF1B | - | - | LXM20/26 | A1B: HF-KP053B (50W) | AM10:MR-J3-10A | |||
LXM30 | A2B: HF-KP13B (100W) | ||||||||
LXM45 | A3B: HF-KP43B (400W) | AM40:MR-J3-40A |
รหัสสินค้า |
---|
SVPM-J3HF1-B-[0.2-30/0.1] |
SVPM-J3HF1B-B-[0.2-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ ชนิด | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สำหรับผ้าเบรก | 0.2 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ความยาว สายไฟ | 0.2 ถึง 30 เมตร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง