1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดท่อ/ท่อเหล็กกล้าสำหรับหัวฉีดลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดท่อ/ท่อเหล็กกล้าสำหรับหัวฉีดลม
  • หัวฉีดท่อ/ท่อเหล็กกล้าสำหรับหัวฉีดลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ท่อเหล็ก โกนนี้สามารถติดตั้ง หัวฉีด ได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AMF20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMF20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMFS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMR20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-1-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-2-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-3-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-4-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-5-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-6-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-7-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-8-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-9-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
AMRS20A-10-P[60-80/1]-S[35-80/1]-Q[35-80/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ จำนวนหลุม สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 2 มิติ ด้านซ้าย S
(มิลลิเมตร)
มิติ ด้านขวา
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370120A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370220A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370320A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370420A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370520A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370620A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370720A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370820A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370920A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT3701020A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP120A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP220A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP320A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP420A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP520A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP620A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP720A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP820A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP920A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP1020A(Rc3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370120A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370220A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370320A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370420A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370520A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370620A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370720A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370820A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT370920A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 7 วัน 10[เหล็กกล้า] STPT3701020A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP120A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 80-

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP220A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP320A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP420A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP520A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP620A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP720A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP820A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP920A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

-

STEEL PIPES FOR AIR NOZZLES 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] SUS304TP1020A(R3/4)35 ~ 8035 ~ 8060 ~ 80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับ หัวฉีดลม ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 20A(Rc3/4)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้