1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งลมขนาดกะทัดรัด - ท่อ, คัปปลิ้งแบบวันทัช, ตัวควบคุมความเร็ว - ข้อต่อลด

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับท่อลดรอยเชื่อมซ็อกเก็ต [วัสดุ]·เป็นโพลีโพรพิลีน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JRDS1.8 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 210.16

฿ 141.54

FIBER TUBES FOR PNEUMATIC USE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ช่องเสียบ, reducers ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ช่องเสียบ ตัวลด reducers ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 1.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JRDS1.8 ในชุด ฟิตติ้งลมขนาดกะทัดรัด - ท่อ, คัปปลิ้งแบบวันทัช, ตัวควบคุมความเร็ว - ข้อต่อลด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้