(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิดระยะชักยาวแบบ สปริงโหลด นี้สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ขั้นบันไดและชิ้นงานที่เรียงซ้อนกัน
รหัสสินค้า |
---|
MVERN4-10 |
MVERN4-20 |
MVERN4-30 |
MVERN5-10 |
MVERN5-20 |
MVERN5-30 |
MVERN6-10 |
MVERN6-20 |
MVERN6-30 |
MVERS4-10 |
MVERS4-20 |
MVERS4-30 |
MVERS5-10 |
MVERS5-20 |
MVERS5-30 |
MVERS6-10 |
MVERS6-20 |
MVERS6-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สภาพแวดล้อม | สี | อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน (°ค) | ความกว้าง X (มิลลิเมตร) | ความยาว Y (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 4 | 10 | ||
฿ 1,155.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 4 | 20 | ||
฿ 1,173.90 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 4 | 30 | ||
฿ 1,142.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 5 | 10 | ||
฿ 1,155.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 5 | 20 | ||
฿ 1,173.90 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 5 | 30 | ||
฿ 1,142.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 6 | 10 | ||
฿ 1,155.70 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 6 | 20 | ||
฿ 1,173.90 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | สีดำ | -30~ 110 | 6 | 30 | ||
฿ 1,219.40 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 4 | 10 | ||
฿ 1,233.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 4 | 20 | ||
฿ 1,173.90 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 4 | 30 | ||
฿ 1,219.40 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 5 | 10 | ||
฿ 1,233.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 5 | 20 | ||
฿ 1,251.25 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 5 | 30 | ||
฿ 1,219.40 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 6 | 10 | ||
฿ 1,233.05 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 6 | 20 | ||
฿ 1,251.25 | ABSORPTION METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ | น้ำนมสีขาว | -50~ 180 | 6 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | เซตโฮลเดอร์ | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | รูปไข่ | ชนิดที่มีการยึดติด | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง