1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ สุญญากาศ พร้อมแผ่นรอง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวแบบ สปริง (รูปตัว R) แบบ ฟองน้ำ/ แบบ เบลโลว์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ สุญญากาศ พร้อมแผ่นรอง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวแบบ สปริง (รูปตัว R) แบบ ฟองน้ำ/ แบบ เบลโลว์
  • อุปกรณ์ สุญญากาศ พร้อมแผ่นรอง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวแบบ สปริง (รูปตัว R) แบบ ฟองน้ำ/ แบบ เบลโลว์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,187.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชนิดระยะชักยาวแบบ สปริงโหลด นี้สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ขั้นบันไดและชิ้นงานที่เรียงซ้อนกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MVBRE10
MVBRE20
MVBRE30
MVBRE40
MVBRN10
MVBRN20
MVBRN30
MVBRN40
MVSRS10
MVSRS15
MVSRS20
MVSRS25
MVSRS30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน วัสดุ กลุ่ม ยาง สภาพแวดล้อม วัสดุ อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
OD (d)
(Ø)

฿ 1,328.60

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศกลุ่ม ยาง-40~ 18010

฿ 1,264.90

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศกลุ่ม ยาง-40~ 18020

฿ 1,296.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศกลุ่ม ยาง-40~ 18030

฿ 1,587.95

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศกลุ่ม ยาง-40~ 18040

฿ 1,264.90

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันกลุ่ม ยาง-45~ 8010

฿ 1,187.55

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันกลุ่ม ยาง-45~ 8020

฿ 1,201.20

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันกลุ่ม ยาง-45~ 8030

฿ 1,465.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10เบลโลว์[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันกลุ่ม ยาง-45~ 8040

฿ 1,592.50

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟองน้ำ-มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศยางคลอโรพรีน-45~ 8010

฿ 1,606.15

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟองน้ำ-มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศยางคลอโรพรีน-45~ 8015

฿ 1,683.50

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟองน้ำ-มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศยางคลอโรพรีน-45~ 8020

฿ 1,715.35

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟองน้ำ-มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศยางคลอโรพรีน-45~ 8025

฿ 1,760.85

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ฟองน้ำ-มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศยางคลอโรพรีน-45~ 8030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง เซตโฮลเดอร์ ชนิดที่มีการยึดติด Attachment type พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
สี สีดำ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้