1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก, ชนิดที่มีการยึดติดโดยตรงขนาดเล็ก (รูปทรง J)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 434.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ การดูดกลืน ขนาดเล็ก ชนิดแข็ง ติดตั้งโดยตรง (รูปทรง J) [วัสดุ]· ยาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MVPJF0.7
MVPJF1
MVPJF1.5
MVPJF2
MVPJF3
MVPJF4
MVPJN0.7
MVPJN1
MVPJN1.5
MVPJN2
MVPJN3
MVPJN4
MVPJS0.7
MVPJS1
MVPJS1.5
MVPJS2
MVPJS3
MVPJS4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กลุ่ม ยาง สภาพแวดล้อม สี อุณหภูมิ ทนความร้อน , อุณหภูมิสูงสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุดในการ อุณหภูมิใช้งาน
(°ค)
OD (d)
(Ø)

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2300.7

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2301

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2301.5

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2302

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2303

฿ 828.10

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10ยางฟลูออโรมาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ทนสภาพอากาศสีเทา-10~ 2304

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1100.7

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1101

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1101.5

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1102

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1103

฿ 434.75

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1104

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1100.7

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1101

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1101.5

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1102

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1103

฿ 546.00

ABSORPTION METAL FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน นำไฟฟ้ามาตรฐาน / ทนน้ำมันสีดำ-30~ 1104

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง เซตโฮลเดอร์ รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน ขนาดเล็ก ชนิดที่มีการยึดติด ประเภทปลั๊กอิน
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ เกลียว วัสดุ กลุ่ม ยาง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้