1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออากาศ / มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก/ ปลั๊ก / เกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก · มีจำหน่ายใน สเตนเลส/ ทองเหลือง




ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการเตรียมผิว
NMCPMทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
NMCPMSSUS304-

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
NMCPH4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NMCPM5SALE
NMCPM10
NMCPMS5SALE
NMCPMS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเกลียว

฿ 41.44

฿ 22.90

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองM5

฿ 41.44

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ทองเหลือง] ทองเหลืองR1 / 8

฿ 183.52

฿ 124.70

JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304M5

฿ 189.44

JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304R1 / 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

[ ! ]ระบบ ปิดเปิดทางเดี่ยว (มี วาล์ว ให้ทางด้าน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ )
สเปค
วัสดุ ซีล
ช่วงอุณหภูมิการทำงานบังคับ ของไหล
ยางไนไตรล์ (NBR)-20 ° C ถึง 60 ° cอากาศ

แรงดันใช้งานสูงสุด mpa (kgf / cm2)ความทนความดัน mpa (kgf / cm2)
ทองเหลือง: 1.0 (10) สเตนเลส: 1.0 (10)ทองเหลือง: สเตนเลส 1.5 (15): 1.5 (15)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 1.0