(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ เรซิ่น [วัสดุ]· โพลิอะซีทัล (Polyacetal).
รหัสสินค้า |
---|
JCPS6 |
JCPS8 |
JCPS10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ สายยาง OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.96 | PLASTIC COUPLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 153.92 | PLASTIC COUPLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | |
฿ 162.80 | PLASTIC COUPLERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ช่องเสียบ One-Touch | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ใยแก้วที่เติม PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง