(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมอัตราการไหล/In-Line/ขนาดกะทัดรัด
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบตรง
● รูปแบบการควบคุม : In Line
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4 และ 6
● ขนาดเกลียว : M5
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต
เกลียว - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
รหัสสินค้า |
---|
SPJNSK4-B |
SPJNSK4-W |
SPJNSK6-B |
SPJNSK6-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD D (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | B (สีดำ) | |
฿ 319.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 4 | W (สีขาว) | |
฿ 319.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | B (สีดำ) | |
฿ 319.68 | SPEED CONTOROLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | W (สีขาว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | ประเภทการควบคุม | ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ประเภทข้อต่อ | ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.7 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | M5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง