1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก - มีบ่ารอง

พินกำหนดตำแหน่งเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก - มีบ่ารอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก - พร้อมบ่ารองบ่า จาก MISUMI
- สามารถเลือกชนิดปลายหัวสำหรับสวมรู ของพินกำหนดตำแหน่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ หัวเทเปอร์ ปลายหัวทรงกลม และปลายหัวแบน
- กำหนดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของพินกำหนดตำแหน่งได้ตั้งแต่ 1.0 ถึง 3.5 มม.
- มีส่วนบ่าเพื่อป้องกันการพินแยกตัวออก
- กำหนดความยาวโดยรวมของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 13.0 มม. ถึง 30.0 มม.
- วัสดุของพินกำหนดตำแหน่งทำจากสแตนเลส SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SFPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SFSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SPPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]
SPSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSP-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSQ-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E0.5
SXPZSR-P[1-3.5/0.01]-L[13-30/0.1]-T[3-5/0.1]-H[2-8/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E0.5
SXSZS-P[1-3.5/0.1]-L[13-30/0.5]-T[3-5/1]-E[0.5-2.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ทรงเรียว E
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบแบน1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบแบน1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบแบน1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบแบน1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภททรงกลม1 ~ 3.50.005/013 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภททรงกลม1 ~ 3.5±0.00213 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภททรงกลม1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 30-2 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10ประเภททรงกลม1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 30--3 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50.005/013 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.5±0.00213 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50/-0.00513 ~ 300.5 ~ 2.52 ~ 83 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5-3 ~ 5

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 6 วัน 10แบบเรียว1 ~ 3.50/-0.0113 ~ 300.5 ~ 2.5-3 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี
วัสดุ SUS304

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้