1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็กเคลือบยูรีเทน - เกลียวนอก/ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แม่เหล็กเคลือบยูรีเทน - เกลียวนอก/ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
  • แม่เหล็กเคลือบยูรีเทน - เกลียวนอก/ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 737.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] แม่เหล็ก ที่มี ยูรีเทน นี้มีประโยชน์ในการป้องกันรอยขีดข่วนบนชิ้นงานและ ป้องกันเสียง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HXX10
HXX12
HXX16SALE
HXX20SALE
HXX25
HXXA10
HXXA12
HXXA16SALE
HXXA20
HXXA25
HXXH10
HXXH12SALE
HXXH16
HXXH20SALE
HXXH25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดึงดูด (ช่วง)
(N)
แรงดึงดูด (เฉพาะ)
(N)
รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A)
(Ø)
ชนิดสกรู ความแข็ง ยูรีเทน

฿ 741.65

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.0410มีเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 814.45

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.06.512มีเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 932.75

฿ 385.32

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.0816มีเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 1,132.95

฿ 478.10

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.1 to 20.017.720มีเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 1,278.55

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 to 40.035.025มีเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 741.65

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.0410มีเกลียวShore A70

฿ 814.45

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.06.512มีเกลียวShore A70

฿ 932.75

฿ 398.47

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.0816มีเกลียวShore A70

฿ 1,132.95

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1010.1 to 20.017.720มีเกลียวShore A70

฿ 1,278.55

MAGNETS IN URETHANE WITH SCREW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 to 40.035.025มีเกลียวShore A70

฿ 737.10

MAGNETS PROTECTED URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.0410ชนิดมีรูต๊าปเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 809.90

฿ 370.29

MAGNETS PROTECTED URETHANE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 10.06.512ชนิดมีรูต๊าปเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 932.75

MAGNETS PROTECTED URETHANE 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 10.0816ชนิดมีรูต๊าปเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 1,128.40

฿ 518.73

MAGNETS PROTECTED URETHANE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.1 to 20.017.720ชนิดมีรูต๊าปเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

฿ 1,274.00

MAGNETS PROTECTED URETHANE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.1 to 40.035.025ชนิดมีรูต๊าปเกลียวความแข็งระดับ Shore A90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม วัสดุ โฮลเดอร์ SUS304
ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) N