(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แม่เหล็ก ชนิด ร่อง V พร้อม โฮลเดอร์ สามารถผลักและปล่อย ชิ้นงาน ที่ดึงดูดได้
รหัสสินค้า | (1) | (2) | ทนความร้อน อุณหภูมิ | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
HXY | SUM24L | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แม่เหล็กนีโอไดเมียม | ชุบผิวนิกเกิล | 80°C |
รหัสสินค้า |
HXY10 |
รหัสสินค้า |
---|
HXY10 |
HXY13 |
HXY16 |
HXY20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | รูปทรง แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (A) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 586.95 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 8.8 | 10 | |
฿ 677.95 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 10.1 to 20.0 | 18.6 | 13 | |
฿ 746.20 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30.1 to 40.0 | 39.2 | 16 | |
฿ 809.90 | MAGNETS WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70.1 to 80.0 | 78.4 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | วัสดุ โฮลเดอร์ | SUM24L |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โฮลเดอร์ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ขั้ว แม่เหล็ก (ด้านหน้า) | N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง