1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรับน้ำหนัก - ด้านรับน้ำหนัก/สี่เหลี่ยม/กะทัดรัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อใช้ร่วมกับซีรีส์เดียวกันในด้าน ยึดอยู่กับที่ ก็สามารถออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก!



ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
BUQS45Cการรมดำ (Blackening)
BUQMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
BUQ8
BUV10
BUAM12

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BUQ8
BUQ10
BUQ12
BUQ15
BUQM8
BUQM10
BUQM12
BUQM15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูงของ เพลา h
(มิลลิเมตร)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

฿ 960.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106การชุบออกไซด์สีดำ1715322190865

฿ 1,010.10

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำ25203633501400

฿ 1,051.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ25203645501960

฿ 1,160.25

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ30204656002830

฿ 1,014.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1715322190865

฿ 1,055.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25203633501400

฿ 1,101.10

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25203645501960

฿ 1,223.95

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า30204656002830

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านข้างกะทัดรัด รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ติดตั้งด้านล่าง
วัสดุ S45C SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนักเท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้