(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แคลมป์สกรู ปลายลูกบอล รุ่นRSUC จาก MISUMI
- บอดี้หลักของลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจาก SUSXM7
- ลูกบอลของแคลมป์สกรูทำจากอลูมินาที่มีระดับความแข๊ง 1100HV
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 6 ขนาด คือ M4, M5, M6, M8, M10 หรือ M12
- สกรูสามารถใช้กับน็อตที่มีอยู่ในตลาด ที่มีความเทียบเท่ากับมาตรฐาน JIS6g
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการยึดจับชิ้นงาน แทนการหมุนลูกบอล (ลูกบอลอาจไม่มีการหมุน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบีบอัดของแต่ละหน้าสัมผัสของลูกบอล)
รหัสสินค้า |
---|
RSUC4-6.5 |
RSUC4-10.5 |
RSUC4-16.5 |
RSUC5-8.6 |
RSUC5-12.6 |
RSUC5-20.6 |
RSUC6-10.8 |
RSUC6-16.8 |
RSUC6-25.8 |
RSUC8-13.2 |
RSUC8-21.2 |
RSUC8-31.2 |
RSUC10-17.7 |
RSUC10-26.7 |
RSUC12-22 |
RSUC12-42 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 6.5 | |
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10.5 | |
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 16.5 | |
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8.6 | |
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12.6 | |
฿ 341.25 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 20.6 | |
฿ 354.90 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10.8 | |
฿ 354.90 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 16.8 | |
฿ 354.90 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25.8 | |
฿ 477.75 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 13.2 | |
฿ 477.75 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 21.2 | |
฿ 477.75 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 31.2 | |
฿ 546.00 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 17.7 | |
฿ 546.00 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 26.7 | |
฿ 582.40 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 22 | |
฿ 582.40 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 42 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | เป็นทรงกลม | ชนิดสกรู | เต็ม เกลียว | วัสดุ (เกลียว) | SUSXM7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | อลูมินา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง