1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปพิน - สกรู ชนิดยูรีเทน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สต๊อปพิน - สกรู ชนิดยูรีเทน
  • สต๊อปพิน - สกรู ชนิดยูรีเทน
  • สต๊อปพิน - สกรู ชนิดยูรีเทน
  • สต๊อปพิน - สกรู ชนิดยูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ส่วน ยูรีเทน สามารถรับแรงกระแทกได้ · สามารถหา ตำแหน่ง หยุดได้อย่าง ความแม่นยำ



ชนิด[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ S ] กระบวนการชุบผิว
USTEHSCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ยูรีเทน (สีดำ)ความแข็งระดับ Shore A90
USSTEHSUS304
ยูรีเทน (สีดำ)ความแข็งระดับ Shore A90

สเปค

รหัสสินค้า
USTMH10
USTEH13 STEHNW14

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
USSTEH5.5
USSTEH7
USSTEH8
USSTEH10
USSTEH13
USSTEH14
USSTEH17
USSTEH19SALE
USTEH5.5
USTEH7
USTEH8
USTEH10
USTEH13
USTEH14
USTEH17
USTEH19SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความแข็ง (ส่วนที่เป็นโลหะ) กระบวนการเตรียมผิว (ส่วนโลหะ)

฿ 232.38

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.5[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 232.38

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 232.38

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 239.32

STOP PIN 1 ชิ้น 3 วัน 1010[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 246.26

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 260.13

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 280.94

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 298.28

฿ 150.30

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019[สเตนเลส] SUS304-ไม่มี

฿ 114.46

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105.5[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 117.93

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 121.39

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 124.86

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 128.33

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 128.33

STOP PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 135.27

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1017[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

฿ 138.74

฿ 53.30

STOP PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019[เหล็กกล้า] SCM43546 to 50HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรงปลาย ยูรีเทน ความแข็ง (ส่วน ยูรีเทน ) ความแข็งระดับ Shore A90

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้