(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักพินกำหนดตำแหน่ง ที่ส่วนเรียวสามารถกำหนดค่าให้ยาวขึ้นได้ บ่ารองรับชิ้นงาน เพื่อไม่ให้ฐานรองเสียหาย
รหัสสินค้า |
---|
FEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
FEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
GFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
HFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
SFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความยาว ทรงเรียว E (มิลลิเมตร) | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | การชุบแข็ง โดยตรง | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 4 ~ 7 | 6 | 6 ~ 12 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 12 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 5 ~ 9 | 8 | 8 ~ 16 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | 6 ~ 11 | 10 | 10 ~ 20 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง