1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ราคาลดลง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป: รูปที่เกี่ยวข้อง

ชนิดรหัสรูปทรงรหัสวัสดุ[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[ H ] ความแข็ง
SRPC (เกลียวตัวผู้)
A (เกลียวตัวเมีย)
บี (ไพล็อต)
B(1) เทียบเท่า S45Cการรมดำ
R(2) เทียบเท่า S45Cชุบฮาร์ดโครม
ความหนาของการชุบผิว 3µm ขึ้นไป
การชุบผิวความแข็ง 750HV ขึ้นไป
HB(3) เทียบเท่า S45Cการรมดำเผาชุบแข็ง ความแข็ง 45 ถึง 50HRC
HR(4) เทียบเท่า S45Cชุบฮาร์ดโครม
ความหนาของการชุบผิว 3µm ขึ้นไป
เผาชุบแข็ง ความแข็ง 45 ถึง 50HRC
การชุบผิวความแข็ง 750HV ขึ้นไป
C(6) เทียบเท่า SUS440Cเผาชุบแข็ง ความแข็ง 50 ถึง 55HRC

สเปค

รหัสสินค้าLPFG
ชนิดรูปทรงวัสดุB
SRP C B 10
SRP A HB 14

L50.00
L70.02

P5.98
P6.00

F3.0
F5.0

G5
พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป: รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
P
เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม.
F
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
G
เพิ่มขึ้น 1 มม
m(C)dM
(หยาบ)
M1
(หยาบ)
1d1
ชนิดรหัสรูปทรงรหัสวัสดุB
เกลียวตัวผู้เท่านั้น
SRPC
(เกลียวนอก)
A
(เกลียวตัวเมีย)
B
(ไพล็อต)
B
R
HB
HR
C
610.00 to 50.003.00 to 4.002.0 to 12.00
หรือ
2≤G≤dx2
16.94M4M3
73.00 to 6.002.0 to 15.08.1
815.00 to 50.009.25M5M4
1020.00 to 80.004.00 to 8.002.0 to 20.0211.5M568
124.00 to 10.0013.96M610
135.00 to 10.002.0 to 25.0315M68
1416.2
178.00 to 15.002.0 to 30.019.68M8912
1921.9M8
2410.00 to 15.00427.710M101016
[ ! ]ชนิดไพล็อตมีจำหน่ายสำหรับ B≥10 [ ! ]เทียบเท่า SUS440C คือ B≥8

การปรับแต่ง

พินรองรับหกเหลี่ยม - แบบสเต็ป: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SRPBR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเบอร์ประแจ B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
การค้นหา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P
(มิลลิเมตร)

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15

-

LOCATINGPINSFORJIG 1 ชิ้น 8 วัน 10242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ขาพิน อุปกรณ์รองรับท่อ ความ ความเผื่อ สูง 0/+0.05 ชนิดการติดตั้ง กับ ไพล็อต ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
รูปทรงปลาย เรียว วัสดุ เทียบเท่า S45C กระบวนการเตรียมผิว(Ø) ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
ชุบแข็ง ไม่มี ความแข็ง ความแข็งของผิวเคลือบ: 750HV