1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ไพล็อต

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 111.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวพินยึดด้วยโบลท์ สามารถใช้งานได้แม้ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สกรูต๊าปได้ เนื่องจากสามารถขันโบลต์ให้แน่นได้จากด้านบนของ insertion guide

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CJPMA6
CJPMA8
CJPMA10
CJPMA12
CJPMA15
CJPMA16
CJPMA20
CJPMA25
GJPMA6
GJPMA8
GJPMA10
GJPMA12
GJPMA15
GJPMA16
GJPMA20
GJPMA25
JPMA6
JPMA8
JPMA10
JPMA12
JPMA15
JPMA16
JPMA20
JPMA25
SJPMA6
SJPMA8
SJPMA10
SJPMA12
SJPMA15
SJPMA16
SJPMA20
SJPMA25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)

฿ 198.11

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส6

฿ 208.53

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส8

฿ 218.96

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส10

฿ 229.39

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส12

฿ 236.35

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส15

฿ 284.98

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส16

฿ 351.03

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส20

฿ 389.25

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส25

฿ 222.44

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS36

฿ 229.39

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS38

฿ 236.35

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS310

฿ 281.52

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS312

฿ 288.47

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS315

฿ 298.90

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS316

฿ 319.74

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS320

฿ 441.39

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10[ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็งการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS325

฿ 111.21

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS36

฿ 118.17

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS38

฿ 125.12

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS310

฿ 139.02

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS312

฿ 149.45

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS315

฿ 166.84

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS316

฿ 208.53

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS320

฿ 225.92

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS325

฿ 180.72

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3046

฿ 191.17

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3048

฿ 201.59

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30410

฿ 208.53

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30412

฿ 215.47

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30415

฿ 257.19

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30416

฿ 302.37

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30420

฿ 330.19

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30425

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ติดตั้ง สกรู รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก สกรูยึด รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0.02/0
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้