1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินมาร์กเกอร์ - สล็อตหัวแบน

พินมาร์กเกอร์ - สล็อตหัวแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - พร้อมช่องเสียบร่องแบน รุ่น JPLB / JPLBK / JPLBM / JPLBS จาก MISUMI
- มีช่องเสียบหัวแบนมาให้ จึงสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ไขควง
- สามารถเลือกวัสดุของพินมาร์คเกอร์ได้ 2 ประเภท เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า S45C เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- วัสดุ SUS304 อาจไม่ผ่านการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศุนย์ตรงกลาง
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 8.8 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค

มาร์กเกอร์พิน - พร้อมหัวผ่าแบบแบน : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
SUS304 อาจไม่ผ่านการขัดเงาและอาจไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
วัสดุกระบวนการชุบผิวความแข็งTYPE
เทียบเท่า S45CJPLB
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าJPLBM
เผาชุบแข็ง ความแข็ง : 50 ถึง 55HRCJPLBK
SUS304JPLBS

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPB 
JPLR6
JPLB8

P8.5
P9.5

B6.5
B3.2
(ซ็อกเกตหกเหลี่ยม)
(สล็อตหัวแบน)
■ ค่าพิกัดความเผื่อ ขนาดของ P
Pg6
3.0-0.002
-0.008
3.1 to 6.0-0.004
-0.012
 6.1 to 10.0-0.005
-0.014
10.1 to 15.0-0.006
-0.017
รหัสสินค้าP
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
B
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
ราคาต่อหน่วย
TYPEM
(หยาบ)
* แรงบิดขันแน่น
N · cm
JPLBJPLBMJPLBKJPLBS
JPLB
JPLBM
JPLBK
JPLBS
23.0 to 5.05.0 to 10.0   
3983.5 to 6.02.0 to 10.0    
42254.5 to 7.02.0 to 10.0    
54615.5 to 8.02.0 to 10.0    
67846.5 to 10.02.0 to 12.0    
819118.5 to 12.02.0 to 12.0    
10378310.5 to 15.02.0 to 12.0    
โปรดทราบว่าหมุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวเล็กจะมีชิ้นส่วนใต้หัวที่บาง
* แรงบิดขันแน่น (ค่าอ้างอิง) สำหรับสินค้าที่ชุบแข็งคือระดับความแข็งแรง 8.8 (ดูข้อมูลทางเทคนิคได้ที่ หน้า 2365 ) ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JPLB2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLB3-P[3-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB4-P[4-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB5-P[5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB6-P[6-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB8-P[8-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK3-P[3-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK4-P[4-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK5-P[5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK6-P[6-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBM3-P[3-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM4-P[4-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM5-P[5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM6-P[6-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM8-P[8-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM10-P[10-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBS3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตำแหน่งด้าน B
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3 ~ 625 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3 ~ 732 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C4 ~ 842 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C5 ~ 1252 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C6 ~ 1562 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C8 ~ 1582 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C10.5 ~ 15102 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3 ~ 732 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C4 ~ 842 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C5 ~ 1252 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C6 ~ 1562 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C8.5 ~ 1582 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C10.5 ~ 15102 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3 ~ 625 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C3 ~ 732 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C4 ~ 842 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C5 ~ 1252 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C6 ~ 1562 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C8 ~ 1582 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มี[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C10 ~ 15102 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3043 ~ 625 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3043.5 ~ 732 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3044.5 ~ 842 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3045.5 ~ 1252 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3046.5 ~ 1562 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS3048.5 ~ 1582 ~ 12

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 4 วัน 10ไม่มีไม่มี[สเตนเลส] SUS30410.5 ~ 15102 ~ 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบแบน
สเปค ไกด์ การแทรก ร่อง แบน รูปทรงด้านติดตั้ง มีเกลียว ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้