1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เพิ่ม
  • ราคาลดลง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
วัสดุ
ลำดับที่
[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็งTYPEรหัสรูปทรง
มาตรฐานเกลียวในเกลียวนอก
(1)เทียบเท่า SKS3เผาชุบแข็ง ความแข็ง 60 ถึง 63HRC FPJ FPU FPNAT(แบบทรงกลม)
DT(แบบทรงเพชร)
(2)เทียบเท่า SKS3ชุบฮาร์ดโครม
ความหนาของการชุบผิว 3µm ขึ้นไป
เผาชุบแข็ง ความแข็ง 60 ถึง 63HRC
การชุบผิว ความแข็ง 750HV ขึ้นไป
GFPJGFPUGFPN
(3)เทียบเท่า SUS304SFPJSFPUSFPN
(4)เทียบเท่า SUS304ชุบฮาร์ดโครม
ความหนาของการชุบผิว 3µm ขึ้นไป
การชุบผิว ความแข็ง 750HV ขึ้นไปHFPJHFPUHFPN
(5)SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลสเผาชุบแข็ง ความแข็ง 50 ถึง 55HRCCFPJCFPUCFPN
[ ! ]สแตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุอยู่ทุกตำแหน่งบนส่วน D
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าPLBT
รุ่น ทรง D
FPJAT10
P8.03L10B4.0T5
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่ง

สลักพินกำหนดตำแหน่ง - ระบุความหนาของบ่าได้ : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT10-P[7-11/0.01]-L[12-20/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5]
HFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 104 ~ 762 ~ 129 ~ 121 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 105 ~ 982 ~ 1512 ~ 161 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 107 ~ 11102 ~ 1512 ~ 201 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 107 ~ 12123 ~ 2012 ~ 241 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 108 ~ 13133 ~ 2014 ~ 261 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1013 ~ 16163 ~ 2016 ~ 321 ~ 10

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 8 วัน 1016 ~ 20205 ~ 2020 ~ 401 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบมีบ่า รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบทรงเพชร ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี วัสดุ SUS304 ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้