(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบมีบ่า, สวมอัด + นัทล็อค ปรับปรุงความสามารถในการบำรุงรักษา เมื่อเทียบกับชนิดสวมอัด
รหัสสินค้า |
---|
FPTNA3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPTNA4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPTNA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTNA6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTNA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
FPTNA10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
FPTNA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
FPTNA16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
FPTNA20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
FPTND3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTND8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTND10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1] |
FPTND12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1] |
FPTND16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
FPTND20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
GFPTNA3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTNA4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTNA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTNA6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTNA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
GFPTNA10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
GFPTNA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1] |
GFPTNA16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
GFPTNA20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
GFPTND3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTND8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTND10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1] |
GFPTND12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1] |
GFPTND16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
GFPTND20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 2 ~ 4 | 3 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 2 ~ 5 | 4 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 3 ~ 6 | 5 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 4 ~ 7 | 6 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบกลม | ไม่มี | 5 ~ 9 | 8 | 0 ~ 10 | 2 ~ 20 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 7 ~ 11 | 10 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 7 ~ 12 | 12 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบกลม | ไม่มี | 13 ~ 16 | 16 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | ไม่มี | 16 ~ 20 | 20 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 2 ~ 4 | 3 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 2 ~ 5 | 4 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 3 ~ 6 | 5 | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 4 ~ 7 | 6 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 5 ~ 9 | 8 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 7 ~ 11 | 10 | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 7 ~ 12 | 12 | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 13 ~ 16 | 16 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | ไม่มี | 16 ~ 20 | 20 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 2 ~ 4 | 3 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 2 ~ 5 | 4 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 3 ~ 6 | 5 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 4 ~ 7 | 6 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 5 ~ 9 | 8 | 0 ~ 10 | 2 ~ 20 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 7 ~ 11 | 10 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | หัวขนาดใหญ่ / หัวขนาดเล็ก | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 7 ~ 12 | 12 | 0 ~ 15 | 3 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 13 ~ 16 | 16 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบกลม | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 16 ~ 20 | 20 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 2 ~ 4 | 3 | 0 ~ 6 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 2 ~ 5 | 4 | 0 ~ 8 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 3 ~ 6 | 5 | 0 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 4 ~ 7 | 6 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 5 ~ 9 | 8 | 0 ~ 10 | 2 ~ 15 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 7 ~ 11 | 10 | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 7 ~ 12 | 12 | 0 ~ 15 | 3 ~ 25 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 13 ~ 16 | 16 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
- | LOCATING PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แบบมีบ่า | แบบทรงเพชร | [ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง] ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | 16 ~ 20 | 20 | 0 ~ 20 | 5 ~ 30 |
กำลังโหลด …
ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | การชุบแข็ง โดยตรง | วัสดุ | เทียบเท่า SKS3 | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง