(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางแผ่น ฟลูออโรที่สามารถระบุขนาดได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม.
คุณสามารถเลือกจากสามประเภท: ชอร์ A80 (สีดำ), A60 (สีดำ) และ A70 (สีขาว)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มีหรือไม่มี กาว | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) | ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) | สเปค | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว แบบรูคว้าน [Z] | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ ขนาดเกลียว [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 118.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 172.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 263.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 345.80 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 427.70 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 491.40 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 755.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 928.20 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,228.50 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,389.75 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 0.5 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 100.10 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 118.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 172.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 263.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 345.80 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 427.70 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 491.40 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 755.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 928.20 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,374.10 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,680.95 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 1 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 131.95 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 172.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 263.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 450.45 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 614.25 | FLUORO RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 796.25 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 928.20 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,446.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,797.25 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,689.05 ฿ 1,262.24 | FLUORO RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | ||
฿ 7,302.75 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 2 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 154.70 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 209.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 341.25 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 577.85 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 850.85 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,096.55 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,292.20 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,024.75 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,520.70 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 4,004.00 ฿ 1,901.50 | FLUORO RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | ||
฿ 10,924.55 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 3 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 163.80 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 241.15 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 409.50 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 732.55 | FLUORO RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | ||
฿ 1,082.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,415.05 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,642.55 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,598.05 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,239.60 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 5,314.40 ฿ 3,109.46 | FLUORO RUBBER SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | ||
฿ 14,532.70 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 5 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 277.55 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 432.25 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 809.90 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,483.30 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,220.40 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 2,916.55 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,389.75 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 5,118.75 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 5,369.00 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 10,028.20 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 21,425.95 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 10 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 13,704.60 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 15 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 16,434.60 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 20 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 21,166.60 | FLUORORUBBERSHEET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี กาว | 30 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 109.20 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 127.40 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 186.55 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 286.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 377.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 468.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 536.90 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 828.10 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,019.20 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,351.35 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 3,726.45 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 0.5 | 500 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 109.20 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 3 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 127.40 | RUBBER SHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 5 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 186.55 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 10 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 286.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 20 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 377.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 30 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 468.65 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 40 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 536.90 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 50 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 828.10 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 80 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,019.20 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 100 | 500 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดแถบ | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - | |
฿ 1,510.60 | RUBBERSHEETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ด้วย กาว | 1 | 300 | 300 | Shore A80 | เลือกค่า A ได้ / ชนิดสี่เหลี่ยม | ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | ฟลูออรีน (FPM) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง