(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้เมื่อหนีบ ชิ้นงาน พร้อมกับพิ ขาพิน เกลียวนอก
[ M ] วัสดุ | แบบกลม | สลักพิน |
เทียบเท่า S45C | KJBND | KJBKND |
รหัสสินค้า | — | M | — | L |
KJBND16 | — | M6 | — | L15 |
รหัสสินค้า |
---|
KJBKND10-M4-L[6-12/1] |
KJBKND12-M[4,5,6]-L[6-18/1] |
KJBKND16-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBKND16-MS10-L[6-25/1] |
KJBKND20-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBKND20-MS10-L[6-25/1] |
KJBND10-M[4,5,6]-L[6-18/1] |
KJBND12-M[4,5,6,8]-L[6-24/1] |
KJBND16-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBND16-MS10-L[6-25/1] |
KJBND20-M[5,6,8,10]-L[6-25/1] |
KJBND20-MS10-L[6-25/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | บุชชิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (หยาบ) [M] (มิลลิเมตร) | การ เลือก ขนาดเกลียว (ละเอียด) [MS] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 10 | 6 ~ 12 | 4 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 12 | 6 ~ 18 | 4 ~ 6 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 16 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 16 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สลักพิน | 20 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 10 | 6 ~ 18 | 4 ~ 6 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 12 | 6 ~ 24 | 4 ~ 8 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 16 | 6 ~ 25 | - | 10 | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 20 | 6 ~ 25 | 5 ~ 10 | - | ||
- | LOCATINGBUSHINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบกลม | 20 | 6 ~ 25 | - | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | ประเภทของรู | แบบตรง | รูปทรง รู | รูปทรง วงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ด้วยหรือไม่แตะ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ความเผื่อ OD | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ความแข็ง | ไม่มี | วัสดุ | เทียบเท่า S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง