(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องโลหะสำหรับทิ้งวัตถุแปลกปลอม ของชำรุด และอื่นๆ [วัสดุ] SUS304
รหัสสินค้า | — | L |
KBXS75 STXS100 | — | 100 |
รหัสสินค้า |
---|
KBXS50-50 |
KBXS50-75 |
KBXS75-75 |
KBXS75-100 |
KBXS100-100 |
KBXS100-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ เชิงมุม (มิลลิเมตร) | ความสูง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 910.00 | BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 50 | |
฿ 987.35 ฿ 411.13 | BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 75 | ||
฿ 1,214.85 ฿ 592.36 | BOXES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 75 | ||
฿ 1,365.00 | BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 100 | |
฿ 1,797.25 | BOXES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | 100 | ||
฿ 2,047.50 | BOXES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องโลหะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง