(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อคเรซิ่น 30 แบบเหลี่ยม 50 แบบเหลี่ยม 100 แบบเหลี่ยม เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) และ MC ไนล่อน
รหัสสินค้า |
---|
MCAB30 |
MCAB50 |
MCAB100 |
MCAB-30 |
MCAB-50 |
MCAB-100 |
MCDB30 |
MCDB50 |
MCDB-30 |
MCDB-50 |
PAAB30 |
PAAB50 |
PAAB100 |
PAAB-30 |
PAAB-50 |
PAAB-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เกรด | สี | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ปรับขนาด ผลิตภัณฑ์ | ชื่อ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.00 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 30 | 30 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 1,078.35 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 50 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 5,096.00 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 100 | 100 | 100 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 273.00 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 30 | 30 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 1,078.35 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 50 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 5,096.00 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | MC ไนล่อน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 100 | 100 | 100 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC901 | |
฿ 432.25 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | MC ไนล่อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 30 | 30 | สินค้าปรับขนาด | MC501CDR6 | |
฿ 1,019.20 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | MC ไนล่อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | สีดำ | 50 | 50 | 50 | สินค้าปรับขนาด | MC501CDR6 | |
฿ 432.25 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | MC ไนล่อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | สีดำ | 30 | 30 | 30 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC501CDR6 | |
฿ 1,019.20 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | MC ไนล่อน | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | สีดำ | 50 | 50 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | MC501CDR6 | |
฿ 254.80 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 30 | 30 | 30 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) | |
฿ 955.50 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 50 | 50 | 50 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) | |
฿ 4,440.80 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 100 | 100 | 100 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) | ||
฿ 254.80 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 30 | 30 | 30 | สินค้าปรับขนาด | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) | |
฿ 955.50 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 50 | 50 | 50 | สินค้าปรับขนาด | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) | |
฿ 4,440.80 | RESIN PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM, Duracon) | มาตรฐาน | ขาว | 100 | 100 | 100 | สินค้าปรับขนาด | โพลีอะซีทัล (POM, Duracon) |
กำลังโหลด …
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง