(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับประตูแบบฝัง TPE
ด้ามจับประตูแบบฝังถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.): 62, 92 และ 133
- ระยะสั้นสุด (mm.) : 34, 42 และ 58
- ระยะความลึก (mm.): 18, 32 และ 35
- วิธีการติดตั้ง : สวมลงไปในรูพาแนล
- รองรับการใช้งานร่วมกับรูพาแนลขนาด (L2 x W2 x R)(mm.):
UWAUNB62 - 54 × 24 × 11.5
UWAUNB92 - 84 × 28 × 13.5
UWAUNB133 - 120 × 40 × 19.5
- วัสดุ : Non-PVC TPE
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80 |
รหัสสินค้า |
---|
UWAUNB62 |
UWAUNB92 |
UWAUNB133 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านสั้น (L) (มิลลิเมตร) | ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 466.90 ฿ 224.53 | PLASTIC EMBEDDED PULLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 62 | 34 | 18 | ||
฿ 568.40 | PLASTIC EMBEDDED PULLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 | 42 | 32 | |
฿ 690.20 | PLASTIC EMBEDDED PULLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 133 | 58 | 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไม่ใช่ พีวีซี TPE | ประเภทตัวสินค้าหลัก | ด้ามจับแบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | การใส่แผง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง