1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ/โลหะแผ่นงอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สินค้านี้ทำจากโลหะแผ่น และมีราคาประหยัดกว่าแบบหล่อหรือแบบเชื่อม



ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
UWDSUSS400ชุบโครเมี่ยม
UWDSUSSUS304การขัดเงาแบบ Buffing

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UWASUS100

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWDSU80
UWDSU100
UWDSU150
UWDSUS80
UWDSUS100
UWDSUS150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 203.00

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยม400

฿ 215.18

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยม380

฿ 243.60

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยม160

฿ 263.90

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080-หนังขัดเงา400

฿ 284.20

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100-หนังขัดเงา380

฿ 361.34

SHEET METAL PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10150-หนังขัดเงา160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 30 ประเภทตัวสินค้าหลัก แผ่น โลหะดึง ด้ามจับ ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 25
วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้